Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (mH)
at 125 kHz 2 (公差: ±5%) |
Q min |
読み取り距離 (inch/cm) 3 |
感度 (mV/µT) 4 |
マッチング コンデンサ (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXC-255XJL_ | 2.48 | 57 | 32.99 / 83.8 | 9.75 | 654 | 37.0 | 1975 |
ZXC-495XJL_ | 4.90 | 64 | 32.99 / 83.8 | 18 | 331 | 43.0 | 1370 |
ZXC-715XJL_ | 7.10 | 65 | 30.98 / 78.7 | 25 | 228 | 62.0 | 1220 |
ZXC-116XJL_ | 11.40 | 60 | 30.98 / 78.7 | 50 | 142 | 110 | 990 |
ZXC-156XJL_ | 14.80 | 55 | 30.98 / 78.7 | 77 | 110 | 160 | 815 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,24 | 0,3 |