Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (mH)
at 125 kHz 2 (公差: ±2%) |
Q min |
読み取り距離 (inch/cm) 3 |
感度 (mV/µT) 4 |
マッチング コンデンサ (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315TC-725XGLD | 7.20 | 17 | 30.0 / 76.2 | 56.74 | 220 | 165 | 880 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,74 | 0,3 |