Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
at 125 kHz 2 (公差: ±2%) |
Q min |
読み取り距離 (inch/cm) 3 |
感度 (mV/µT) 4 |
マッチング コンデンサ (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315TC-335XGLD | 3300.00 | 14 | 27.01 / 68.6 | 29.7 | 490 | 95.0 | 1800 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,74 | 0,3 |