Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (mH)
at 125 kHz 2 |
公差 (%) 3 | Q min |
読み取り距離 (inch/cm) 4 |
感度 (mV/µT) 5 |
マッチング コンデンサ (pF) 6 |
DCR max (Ω) 7 | SRF typ (kHz) 8 | カラーコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4308RV-374X_LD | 0.37 | 5,2 | 26 | 22.01 / 55.9 | 9.82 | 4380 | 6.5 | 1800 | Orange Violet Yellow |
4308RV-404X_LD | 0.40 | 5,2 | 26 | 22.99 / 58.4 | 10.38 | 4050 | 7.1 | 5000 | Yellow Black Yellow |
4308RV-704X_LD | 0.70 | 5,2 | 20 | 25.0 / 63.5 | 13.96 | 2320 | 19.0 | 6600 | Violet Black Yellow |
4308RV-904X_LD | 0.90 | 5,2 | 22 | 25.98 / 66.0 | 16.06 | 1800 | 21.0 | 4800 | White Black Yellow |
4308RV-115X_LD | 1.08 | 5,2 | 24 | 30.0 / 76.2 | 17.78 | 1500 | 24.0 | 4300 | Brown Brown Green |
4308RV-205X_LD | 1.97 | 5,2 | 28 | 34.02 / 86.4 | 24.9 | 823 | 31.0 | 1750 | Red Black Green |
4308RV-245X_LD | 2.38 | 5,2 | 30 | 37.01 / 94.0 | 28.21 | 681 | 34.0 | 1700 | Red Yellow Green |
4308RV-295X_LD | 2.89 | 5,2 | 30 | 37.01 / 94.0 | 32.12 | 561 | 42.0 | 1900 | Red White Green |
4308RV-335X_LD | 3.30 | 5,2 | 30 | 37.99 / 96.5 | 34.96 | 491 | 48.0 | 1425 | Orange Orange Green |
4308RV-415X_LD | 4.15 | 5,2 | 27 | 39.02 / 99.1 | 41.35 | 391 | 70.0 | 1620 | Yellow Brown Green |
4308RV-495X_LD | 4.90 | 5,2 | 26 | 37.99 / 96.5 | 47.17 | 331 | 93.0 | 1150 | Yellow White Green |
4308RV-685X_LD | 6.80 | 5,2 | 28 | 40.98 / 104.1 | 61.71 | 238 | 110 | 1080 | Blue Gray Green |
4308RV-715X_LD | 7.10 | 5,2 | 27 | 42.01 / 106.7 | 65.6 | 228 | 114 | 1050 | Violet Brown Green |
4308RV-725X_LD | 7.20 | 5,2 | 28 | 40.0 / 101.6 | 66.67 | 225 | 114 | 965 | Violet Red Green |
4308RV-815X_LD | 8.10 | 5,2 | 28 | 42.01 / 106.7 | 75.08 | 200 | 125 | 965 | Gray Brown Green |
4308RV-905X_LD | 9.00 | 5,2 | 30 | 40.0 / 101.6 | 84.64 | 180 | 125 | 725 | White Black Green |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,7 | 0,3 |