MA5532-AE

MA5532-AED

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.13
500 $1.05
1000 $0.92
2500 $0.79

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH)
at 2.0 MHz 2
(公差: ±2%)
Q min DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4
MA5532-AE_ 100 30 6.0 34
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. MA5532-AED
  2. Inductance and Q measured using Agilent/HP 4287A iLCR meter or equivalent at 2 MHz. For recommended test procedures, contact Coilcraft.
  3. DCR measured on micro-ohmmeter.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer.

終端処理:

  • Gold over nickel over phos bronze

パッケージ:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape (2500 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L versus Frequency

Q versus Frequency

物理的特徴

mm5532d-(1).gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2500 330 100 13 30,4 24,4 24 8 4 2 2,75 0,35

一般仕様

重量:
320 mg
パッケージ:
2500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 2.75 mm pocket depth
Temperature coefficient of inductance:
+50 to +210 ppm/°C

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf