Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±5%) |
Q min
at 10.579 MHz 3 |
DCR max (mΩ) 4 | SRF typ (MHz) 5 |
---|---|---|---|---|
2208NF-372XJRC | 3.7 | 80 | 710 | 200 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.234 | 0.098 | 0.087 | 0.079 | 0.020 | 0.026 | 0.197 | 0.085 | inches |
5,95 | 2,48 | 2,20 | 2,00 | 0,50 | 0,65 | 5,00 | 4,35 | 2,15 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,26 | 0,23 |