Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±25%) |
DCR max (Ω) 3 | Irms (mA) 4 |
---|---|---|---|
KA4909-ALC | 169 | 0.46 | 650 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (300mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 24,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5.0 | 0,35 |