WA8514-AE

WA8514-AEC

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.04
200 $0.90
500 $0.78
1000 $0.61
2000 $0.52
4000 $0.48

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
SRF typ (MHz) Isat (A) DCR (Ω) 3 Irms (A) 4
typ max 20°C rise 40°C rise
WA8514-AE_ 5.6 250 0.73 0.40 0.46 0.60 0.80
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. WA8514-AEC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperature use this DCR at Temperature calculator.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • Silver-palladium-platinum-glass frit.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (20°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +145°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+145°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Impedance vs Frequency

物理的特徴

wa8514d-(1).gif
 
A max B max C max D ref E F G H I
0.171 0.078 0.04 0.065 0.013 0.134 0.095 0.124 0.033 inches
4,34 1,98 1,02 1,65 0,33 3,40 2,413 3,15 0,838 mm

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 178 60 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,09 0,21

一般仕様

コア材料:
Composite
重量:
17.7 mg
パッケージ:
2000 per 7″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.21 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.09 mm pocket depth