Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±5%) |
DCR max (Ω) 3 | Irms (mA) 4 |
---|---|---|---|
BCR-802JLC | 8.00 | 3.39 | 230 |
Dash number | A | B | C | D | E | F |
BCR-122 | 0.105 ±0.010/2,67 ±0,25 | 0.120 ±0.010/3,05 ±0,25 | 0.110 ±0.010/2,79 ±0,25 | 0.030/0,76 | 0.070/1,78 | 0.050/1,27 |
BCR-162, -221, -232, -531, -802 | 0.150 ±0.010/3,81±0,25 | 0.220 ±0.010/5,59 ±0,25 | 0.160 ±0.010/4,06 ±0,25 | 0.040/1,02 | 0.150/3,81 | 0.080/2,03 |
BCR-272, -632, -652: | 0.220 ±0.010/5,59 ±0,25 | 0.440 ±0.010/11,18 ±0,25 | 0.220 ±0.010/5,59 ±0,25 | 0.050/1,27 | 0.360/9,14 | 0.140/3,56 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash number | 7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
122 | 500 | 178 | 60 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,51 | 0,36 | |
221,162, 232, 531, 802 | 300 | 178 | 60 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,83 | 0,36 | |
272, 632, 652 | 200 | 178 | 60 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,45 | 0,33 |