部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 |
Q min
@ 10.0 MHz 4 |
SRF typ (MHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 | カラーコード 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0805CS-562X_R_ | 5600 | 2,5 | 20 | 75 | 7.0 | 100 | Violet |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.090 | 0.068 | 0.060 | 0.020 | 0.050 | 0.017 | 0.046 | 0.070 | 0.040 | 0.030 | inches |
2,29 | 1,73 | 1,52 | 0,51 | 1,27 | 0,43 | 1,17 | 1,78 | 1,02 | 0,76 | mm |
Height dimension (C) is before optional solder application.
For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,65 | 0,23 |