部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz |
Q typ
@ 250 MHz 4 |
SRF typ (GHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 | カラーコード 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 4 | L typ | Q typ 4 | ||||||||
0603HP-3N6X_R_ | 3.6 | 2,3,5 | 3.59 | 70 | 3.62 | 116 | 40 | 9.7 | 0.031 | 1900 | Red |
A max | B (min – max) | C max | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.069 | 0.034 – 0.043 | 0.037 | 0.015 | 0.029 | 0.013 | 0.038 | 0.040 | 0.027 | 0.028 | inches |
1,75 | 0,86 – 1,09 | 0,94 | 0,38 | 0,74 | 0,33 | 0,96 | 1,02 | 0,69 | 0,71 | mm |
Height dimension (C) is before optional solder application.
For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | ![]() |
2000 | 10000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,0 |