Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ± 5%) |
900 MHz | 1.7 GHz |
Q min
@ 500 MHz 3 |
SRF typ (GHz) 4 | DCR max (Ω) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 3 | L typ | Q typ 3 | ||||||
0403HQ-1N9XJEW | 1.9 | 1.9 | 62 | 1.9 | 94 | 40 | 11.84 | 0.012 | 2.2 |
0403HQ-2N1XJEW | 2.1 | 2.1 | 56 | 2.1 | 88 | 35 | 12.40 | 0.019 | 1.8 |
0403HQ-3N4XJEW | 3.4 | 3.4 | 66 | 3.5 | 96 | 40 | 8.97 | 0.016 | 1.9 |
0403HQ-3N7XJEW | 3.7 | 3.7 | 64 | 3.8 | 95 | 40 | 8.65 | 0.018 | 1.8 |
0403HQ-5N5XJEW | 5.5 | 5.5 | 62 | 5.7 | 93 | 40 | 8.60 | 0.022 | 1.5 |
0403HQ-6N6XJEW | 6.6 | 6.6 | 60 | 6.9 | 92 | 40 | 7.30 | 0.046 | 1.1 |
0403HQ-8N2XJEW | 8.2 | 8.2 | 63 | 8.5 | 92 | 40 | 6.73 | 0.040 | 1.2 |
0403HQ-9N0XJEW | 9.0 | 9.1 | 66 | 9.5 | 90 | 40 | 6.85 | 0.055 | 1.0 |
0403HQ-12NXJEW | 12 | 12.1 | 60 | 12.7 | 90 | 40 | 5.82 | 0.065 | 0.80 |
0403HQ-15NXJEW | 15 | 15.2 | 60 | 16 | 90 | 35 | 5.82 | 0.188 | 0.50 |
0403HQ-18NXJEW | 18 | 18.2 | 62 | 19.6 | 93 | 35 | 5.15 | 0.185 | 0.50 |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.047 | 0.034 | 0.028 | 0.030 | 0.009 | 0.022 | 0.040 | 0.014 | 0.018 | inches |
1,19 | 0,86 | 0,71 | 0,76 | 0,23 | 0,56 | 1,02 | 0,36 | 0,46 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 1,0 |