Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz | 2.4 GHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q typ 4 | Q typ 4 | Q typ 4 | at 25°C 7 | at 85°C 8 | at 125°C 9 | |||||
0402DC-5N5X_R_ | 5.5 | 2,3,5 | 68 | 111 | 145 | 11.3 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.044 | 0.026 | 0.026 | 0.0185 | 0.006 | 0.014 | 0.024 | 0.026 | inches |
1,11 | 0,66 | 0,65 | 0,47 | 0,15 | 0,36 | 0,61 | 0,66 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
2000/10,000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,68 |