0402DC-33N

0402DC-33NXJRW, 0402DC-33NXGRW

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.89
200 $0.64
500 $0.43
1000 $0.30
2000 $0.21
4000 $0.17

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

デザイナーズキット:
キット 価格
C472-2 112 (20 of each) $330.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (nH) 2 公差 (%) 3 900 MHz 1.7 GHz SRF typ (GHz) 5 DCR max (mΩ) 6 Irms (mA)
Q typ 4 Q typ 4 at 25°C 7 at 85°C 8 at 125°C 9
0402DC-33NX_R_ 33.0 2,3,5 62 76 4.2 288 780 700 400
メモ
  1. When ordering, please specify tolerance and packaging codes: e.g. 0402DC-R12XJRW
  2. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft SMD-F fixture in an Agilent/HP 4287 impedance analyzer with Coilcraft-provided correlation pieces.
  3. G = 2%, J = 5%
  4. Q measured using an Agilent/HP4991A with an Agilent/HP16197 test fixture.
  5. SRF measured using an Agilent/HP 8722ES network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture.
  6. DCR measured on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF858 test fixture.
  7. Current that causes a 40°C rise at 25°C ambient.
  8. Maximum current that can be applied at 85°C.
  9. Maximum current that can be applied at 125°C.

公差:

  • G = 2%, H = 3%, J = 5%

終端処理:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over silver-glass frit.

パッケージ:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • Y = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape. Factory order only, not stocked (10000 parts per full reel).
  • U = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from U to W.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C (ambient + temp rise).
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Frequency

Q vs Frequency

物理的特徴

0402dcd.gif
 
A max B max C max D E F G H  
0.044 0.026 0.026 0.0185 0.006 0.014 0.024 0.026 inches
1,11 0,66 0,65 0,47 0,15 0,36 0,61 0,66 mm

 

テープ&リール仕様

tapereel_pa-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i-(1).gif
2000/10,000 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 NA 0,68

一般仕様

コア材料:
Ceramic
重量:
0.7 – 1.0 mg
パッケージ:
2000 or 10,000 per 7″ reel; Paper tape: 8 mm wide, 0.68 mm thick, 2 mm pocket spacing
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +125 ppm/°C

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ