Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ± 5%) |
900 MHz | 1.7 GHz | 2.4 GHz | SRF typ (GHz) 4 | DCR max (mΩ) 5 | Irms (mA) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 3 | L typ | Q typ 3 | L typ | Q typ 3 | |||||
0302CS-51NXJR_ | 51 | 54 | 43 | 69 | 41 | 111 | 25 | 3.3 | 970 | 270 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.034 | 0.021 | 0.018 | 0.006 | 0.015 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | inches |
0,86 | 0,53 | 0,45 | 0,16 | 0,38 | 0,25 | 0,36 | 0,53 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,5 |