0201HL-33N

0201HL-33NXJRW

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.47
200 $1.03
500 $0.72
1000 $0.58
2000 $0.48
4000 $0.42

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C475 7 (20 of each) $45.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (nH) 2
(公差: ± 5%)
900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) 4 DCR max (Ω) 5 Irms (mA) 6
L typ Q typ 3 L typ Q typ 3 L typ Q typ 3
0201HL-33NXJR_ 33 33 35 35.4 45 39.6 49 3.7 1.14 120
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 0201HL-51NXJRW
  2. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft SMD-F test fixture and Coilcraft-provided correlation pieces with an Agilent/HP 4286 impedance analyzer.
  3. Q measured using an Agilent/HP 4991A with an Agilent/HP 16197 test fixture.
  4. SRF is measured on an Agilent 8722ES network analyser (or equivalent) with a Coilcraft SMD-D test fixture. Details
  5. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF858 test fixture, For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Irms: Current that causes a 15°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.

終端処理:

  • RoHS matte tin over nickel over molybdenum-manganese

パッケージ:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • U = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from U to W.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: −40°C to +140°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Frequency

Q vs Frequency

Z vs Frequency

物理的特徴

0201hld.gif
 
A max B max C max D E F G H  
0.023 0.018 0.018 0.004 0.015 0.009 0.007 0.018 inches
0,58 0,46 0,46 0,10 0,38 0,23 0,18 0,46 mm

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 T part_or_i.gif
2000 10,000* 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,68
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ceramic
重量:
0.14 - 0.23 mg
パッケージ:
2000 per 7″ reel. Paper tape: 8 mm wide, 0.68 mm thick, 2 mm pocket spacing
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +150 ppm/°C

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
 Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ