016008C-1N3

016008C-1N3XKRW

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.35
200 $0.95
500 $0.65
1000 $0.53
2500 $0.45
4000 $0.39

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C488 36 (20 of each) $180.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (nH) 1
(公差: ± 10%)
900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) 3 DCR max (mΩ) 4 Irms (mA)
Q typ 2 Q typ 2 Q typ 2 at 25°C 5 at 85°C 6 at 125°C 7
016008C-1N3XKRW 1.3 27 37 46 21.0 200 270 120 50
メモ
  1. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft ccf1426 fixture in an Agilent/HP 4287 impedance analyzer with Coilcraft-provided correlation piece
  2. Q measured using an Agilent/HP 4991 with an Coilcraft CCF1481 test fixture.
  3. SRF measured using Agilent/HP 8722ES network analyzer and Coilcraft CCF1406 test fixture.
  4. DCR measured on Cambridge Technology micro-ohmmeter and Coilcraft CCF858 test fixture.
  5. Current that causes a 40°C temperature rise at 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  6. Maximum current that can be applied at 85°C.
  7. Maximum current that can be applied at 125°C.

公差:

  • J = 5%, K = 10%

終端処理:

  • R =RoHS compliant matte tin over copper over molybdenum - manganese

パッケージ:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C (ambient + temp rise).
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

物理的特徴

016008cd.gif
 
A max B max C max D ref E ref F ref G ref H ref  
0.0185 0.0110 0.0138 0.0035 0.0080 0.0060 0.0090 0.0120 inches
0,47 0,28 0,35 0,09 0,20 0,15 0,23 0,30 mm

 

テープ&リール仕様

tapereel_pa-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i-(1).gif
2000 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,38 0,42

一般仕様

コア材料:
Ceramic
重量:
0.10 – 0.16 mg
パッケージ:
2000 per 7″ reel; Paper tape:  8 mm wide, 0.42 mm thick, 2 mm pocket spacing, 0,38 mm pocket depth
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +150 ppm/°C
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
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品