Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | インダクタンス (nH) 1 | 公差 (%) | 900 MHz | 1.7 GHz | 2.4 GHz | SRF typ (GHz) 3 | DCR max (mΩ) 4 | Irms (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q typ 2 | Q typ 2 | Q typ 2 | at 25°C 5 | at 85°C 6 | at 125°C 7 | |||||
016008C-N45XKRW | 0.45 | 10 | 37 | 48 | 59 | 36.0 | 60 | 550 | 240 | 140 |
016008C-N50XKRW | 0.5 | 10 | 30 | 40 | 48 | 36.0 | 75 | 445 | 170 | 90 |
016008C-1N1XKRW | 1.1 | 10 | 38 | 50 | 62 | 21.0 | 95 | 415 | 240 | 140 |
016008C-1N2XKRW | 1.2 | 10 | 34 | 45 | 56 | 21.3 | 130 | 335 | 170 | 90 |
016008C-1N3XKRW | 1.3 | 10 | 27 | 37 | 46 | 21.0 | 200 | 270 | 120 | 50 |
016008C-2N0XJRW | 2.0 | 5 | 34 | 45 | 55 | 15.2 | 125 | 345 | 240 | 140 |
016008C-2N2XJRW | 2.2 | 5 | 33 | 45 | 54 | 14.8 | 180 | 275 | 170 | 90 |
016008C-2N3XJRW | 2.3 | 5 | 25 | 36 | 46 | 14.8 | 160 | 340 | 190 | 100 |
016008C-2N4XJRW | 2.4 | 5 | 27 | 36 | 43 | 14.2 | 260 | 225 | 120 | 50 |
016008C-2N5XJRW | 2.5 | 5 | 25 | 35 | 44 | 13.6 | 205 | 305 | 170 | 90 |
016008C-3N3XJRW | 3.3 | 5 | 34 | 45 | 52 | 12.2 | 150 | 305 | 240 | 140 |
016008C-3N6XJRW | 3.6 | 5 | 31 | 42 | 48 | 12.0 | 230 | 245 | 170 | 90 |
016008C-3N8XJRW | 3.8 | 5 | 27 | 36 | 42 | 11.4 | 345 | 195 | 120 | 50 |
016008C-3N9XJRW | 3.9 | 5 | 27 | 37 | 42 | 11.3 | 230 | 275 | 190 | 100 |
016008C-4N3XJRW | 4.3 | 5 | 32 | 42 | 48 | 10.8 | 190 | 265 | 240 | 140 |
016008C-4N7XJRW | 4.7 | 5 | 34 | 47 | 57 | 11.0 | 275 | 220 | 170 | 90 |
016008C-5N1XJRW | 5.1 | 5 | 31 | 42 | 50 | 10.0 | 325 | 200 | 140 | 70 |
016008C-5N3XJRW | 5.3 | 5 | 29 | 40 | 47 | 9.7 | 430 | 175 | 120 | 50 |
016008C-5N6XJRW | 5.6 | 5 | 28 | 39 | 47 | 9.8 | 275 | 220 | 190 | 100 |
016008C-5N8XJRW | 5.8 | 5 | 35 | 48 | 58 | 9.8 | 315 | 220 | 190 | 100 |
016008C-6N0XJRW | 6.0 | 5 | 31 | 42 | 51 | 9.8 | 340 | 200 | 170 | 90 |
016008C-6N2XJRW | 6.2 | 5 | 33 | 44 | 53 | 9.7 | 385 | 185 | 140 | 70 |
016008C-6N8XJRW | 6.8 | 5 | 31 | 42 | 48 | 9.0 | 310 | 200 | 190 | 100 |
016008C-6N9XJRW | 6.9 | 5 | 30 | 40 | 46 | 8.8 | 510 | 160 | 120 | 50 |
016008C-7N5XJRW | 7.5 | 5 | 28 | 37 | 43 | 8.2 | 320 | 260 | 190 | 100 |
016008C-7N8XJRW | 7.8 | 5 | 31 | 42 | 49 | 8.4 | 380 | 180 | 170 | 90 |
016008C-8N2XJRW | 8.2 | 5 | 30 | 40 | 46 | 8.1 | 445 | 170 | 140 | 70 |
016008C-8N8XJRW | 8.8 | 5 | 30 | 39 | 44 | 7.8 | 600 | 145 | 120 | 50 |
016008C-9N5XJRW | 9.5 | 5 | 28 | 37 | 44 | 7.6 | 575 | 180 | 140 | 70 |
016008C-10NXJRW | 10.0 | 5 | 31 | 40 | 46 | 7.4 | 520 | 155 | 140 | 70 |
016008C-12NXJRW | 12.0 | 5 | 27 | 37 | 42 | 6.5 | 640 | 170 | 140 | 70 |
016008C-13NXJRW | 13.0 | 5 | 30 | 38 | 43 | 6.5 | 730 | 130 | 120 | 50 |
016008C-15NXJRW | 15.0 | 5 | 27 | 35 | 38 | 6.2 | 820 | 120 | 120 | 50 |
016008C-18NXJRW | 18.0 | 5 | 27 | 37 | 42 | 5.5 | 1020 | 120 | 100 | 40 |
016008C-20NXJRW | 20.0 | 5 | 28 | 35 | 37 | 5.3 | 1300 | 110 | 90 | 40 |
016008C-24NXJRW | 24.0 | 5 | 28 | 33 | 33 | 4.8 | 1550 | 100 | 90 | 40 |
A max | B max | C max | D ref | E ref | F ref | G ref | H ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0185 | 0.0110 | 0.0138 | 0.0035 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0090 | 0.0120 | inches |
0,47 | 0,28 | 0,35 | 0,09 | 0,20 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,38 | 0,42 |