Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 巻数 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±2%) |
Q @ 50.0 MHz 3 | SRF min (GHz) 4 | DCR (mΩ) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | typ | typ | max | |||||
NA5935-AL_ | 19 | 491 | 95 | 114 | 0.54 | 44.1 | 46.3 | 2.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
800 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,1 | 0,3 |