RFC1010B-823

RFC1010B-823KE

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag
For values <68 µH, please consider the RFB1010 series. The RFB1010 is the same size and has the same PC board layout.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.32
150 $1.08
300 $0.81
600 $0.48
1050 $0.38
2550 $0.32
5100 $0.30
10000 $0.27

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±10%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFC1010B-823KE 82 0.11 0.13 5.4 3.0 3.4 3.7 1.7 2.3
メモ
  1. When ordering, please specify lead length and termination codes: e.g. RFC1010B-186KE
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc; measured on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

リードの長さ:

  • A = 3.6 mm ±0.3 mm (special order)
  • B = 5.0 mm ±0.5 mm
  • C = 7.0 mm ±0.5 mm (special order)
  • D = 8.0 mm ±0.5 mm (special order)
  • E = 10.0 mm ±1.0 mm (special order)

終端処理:

  • E = RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tray or tape packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs. Current

Inductance vs. Frequency

物理的特徴

rfc1010d.gif

dims_inches_mm.gif
 

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
3.2 – 3.7 g
パッケージ:
150 parts per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ