部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (mA) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB1010-182L | 1800 | 3.5 | 1300 | 450 | 410 | 550 |