部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (mA) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB1010-102L | 1000 | 1.5 | 2.0 | 600 | 500 | 670 |