部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB0810-101L | 100 | 200 | 5.5 | 1400 | 1.3 | 1.8 |