Electrical specifications at 25°C.
部品番号 |
インダクタンス (µH)
1
(公差: ±10%) |
Irms (A) 2 | DCR max (mΩ) 3 | A max (inch/mm) | B max (inch/mm) |
C (inch/mm) ±0.015/0.38 |
D (inch/mm) ±0.004/0.10 |
E min (inch/mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCV-2-564-02L | 560 | 2.6 | 270 | 0.8 / 20.32 | 0.9 / 22.86 | 0.57 / 14.48 | 0.028 / 0.71 | 0.12 / 2.95 | 26.8 |
Part number | Parts per tray |
Maximum parts per carton |
---|---|---|
PCV-2-103-05L | 49 | 245 |
PCV-2-103-10L | 49 | 245 |
PCV-2-104-03L | 49 | 245 |
PCV-2-104-05L | 49 | 245 |
PCV-2-104-10L | 49 | 245 |
PCV-2-105-02L | 49 | 245 |
PCV-2-184-05L | 49 | 245 |
PCV-2-184-10L | 25 | 100 |
PCV-2-223-05L | 49 | 245 |
PCV-2-223-10L | 49 | 245 |
PCV-2-224-05L | 49 | 245 |
Part number | Parts per tray |
Maximum parts per carton |
---|---|---|
PCV-2-274-03L | 49 | 245 |
PCV-2-274-05L | 49 | 245 |
PCV-2-274-10L | 25 | 100 |
PCV-2-394-05L | 25 | 125 |
PCV-2-473-05L | 49 | 245 |
PCV-2-473-10L | 49 | 245 |
PCV-2-564-02L | 49 | 245 |
PCV-2-564-06L | 25 | 100 |
PCV-2-564-08L | 25 | 100 |
PCV-2-684-01L | 49 | 245 |