PCV-2-394-05

PCV-2-394-05L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.40
250 $5.47
500 $4.76
1000 $3.77
2500 $3.29
5000 $3.03

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P405 18 (48 total) $75.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±10%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
E min (inch/mm) 重量 (g)
PCV-2-394-05L 390 3.9 130 1.16 / 29.34 0.83 / 21.08 0.85 / 21.59 0.038 / 0.97 0.12 / 2.95 42.3
メモ
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • Tin-silver over copper
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

物理的特徴

pcv2.gif

パッケージ

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-2-103-05L 49 245
PCV-2-103-10L 49 245
PCV-2-104-03L 49 245
PCV-2-104-05L 49 245
PCV-2-104-10L 49 245
PCV-2-105-02L 49 245
PCV-2-184-05L 49 245
PCV-2-184-10L 25 100
PCV-2-223-05L 49 245
PCV-2-223-10L 49 245
PCV-2-224-05L 49 245
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-2-274-03L 49 245
PCV-2-274-05L 49 245
PCV-2-274-10L 25 100
PCV-2-394-05L 25 125
PCV-2-473-05L 49 245
PCV-2-473-10L 49 245
PCV-2-564-02L 49 245
PCV-2-564-06L 25 100
PCV-2-564-08L 25 100
PCV-2-684-01L 49 245

一般仕様

重量:
11.8 g - 135.6 g

関連製品

関連製品シリーズ