PCV-1-182-10

PCV-1-182-10L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.77
250 $1.52
500 $1.29
1000 $1.10
2500 $0.99
5000 $0.90

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±15%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
重量 (g)
PCV-1-182-10L 1.8 18.2 6.0 0.65 / 16.5 1.1 / 27.9 0.42 / 10.7 0.054 / 1.37 6.2
メモ
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • Tin-silver over copper
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

物理的特徴

pcv1d.gif

パッケージ

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-1-103-03L 49 245
PCV-1-103-05L 49 245
PCV-1-103-10L 49 196
PCV-1-104-03L 49 245
PCV-1-104-05L 100 200
PCV-1-152-15L 49 245
PCV-1-153-10L 49 147
PCV-1-182-10L 49 196
PCV-1-182-15L 49 196
PCV-1-184-03L 49 196
PCV-1-223-03L 49 196
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-1-223-05L 49 196
PCV-1-223-10L 49 147
PCV-1-304-05L 49 245
PCV-1-394-05L 49 245
PCV-1-472-03L 49 245
PCV-1-472-05L 49 245
PCV-1-472-10L 49 196
PCV-1-473-03L 49 196
PCV-1-473-05L 49 245
PCV-1-473-10L 49 245

一般仕様

重量:
4.4 g - 47.3 g

関連製品

関連製品シリーズ