PCV-0-332-10

PCV-0-332-10L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.35
250 $1.16
500 $0.99
1000 $0.83
2500 $0.76
5000 $0.68

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P405 18 (48 total) $75.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±15%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
重量 (g)
PCV-0-332-10L 3.3 12.7 5.0 0.5 / 12.7 1.0 / 25.4 0.42 / 10.7 0.054 / 1.37 6.7
メモ
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • Tin-silver over copper
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

物理的特徴

pcv0d.gif

パッケージ

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-0-102-10L 49 245
PCV-0-102-25L 49 294
PCV-0-103-03L 49 245
PCV-0-103-05L 49 245
PCV-0-103-10L 49 196
PCV-0-103-20L 49 196
PCV-0-104-01L 49 245
PCV-0-104-03L 49 294
PCV-0-104-05L 98 392
PCV-0-153-03L 49 196
PCV-0-153-10L 49 196
PCV-0-154-03L 49 196
PCV-0-154-05L 49 245
PCV-0-184-05L 49 196
PCV-0-223-03L 49 196
PCV-0-223-05L 49 196
PCV-0-223-10L 49 147
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-0-224-03L 49 196
PCV-0-273-05L 49 196
PCV-0-274-04L 49 245
PCV-0-274-10L 49 245
PCV-0-332-10L 49 196
PCV-0-333-12L 49 245
PCV-0-394-03L 49 245
PCV-0-394-05L 49 245
PCV-0-472-03L 49 245
PCV-0-472-05L 49 245
PCV-0-472-10L 49 196
PCV-0-472-20L 49 196
PCV-0-473-03L 49 196
PCV-0-473-05L 98 392
PCV-0-473-10L 49 245
PCV-0-823-03L 49 294

一般仕様

重量:
3.7 g - 45.4 g

関連製品

関連製品シリーズ