サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

L0451 Series

Power Choke for ON Semiconductor MC33163 & MC34163

RoHS準拠
Coilcraft’s L0451 Series of high-current, radial-lead unshielded inductors are vertical-mount power chokes which have an open magnetic flux path for high current handling without saturation and have 130°C class insulation.
  • Developed for ON Semiconductor MC33163 & MC34163 Power Switching Regulators
  • 100 Vrms winding to core isolation
  • RoHS-compliant. 260°Compatible. Tin-silver over copper terminations.

今すぐ購入:
個数 単価
1 $7.64
100 $6.81
250 $5.79
500 $4.83
1000 $3.98
2500 $3.35
5000 $3.13

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
40°C rise
L0451-AL 180 0.052 3.2 14.0 7.0
メモ
  1. Inductance measured at 1 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured on an Agilent/HP 8753D network analyzer.
  4. Isat: DC current at which inductance drops 10% (typ) from its value without current. 
  5. Irms: Crrent that causes a 40°C rise from 25°C.

終端処理:

  • RoHS tin-silver over copper
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

l0451d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
49 g
パッケージ:
49 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品シリーズ

関連製品ファミリー