Electrical specifications at 25°C.
部品番号 |
インダクタンス (µH)
1
(公差: ±10%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
DR0810-153L | 15 | 40.0 | 18.0 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.3 |