DR0608-184

DR0608-184L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.50
300 $0.43
600 $0.38
1200 $0.29
3000 $0.25
6000 $0.24

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DR0608-184L 180 650 5.0 0.76 0.85 0.93 0.82 1.1
メモ
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current.
    Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Packaging trays or tape: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise).
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

物理的特徴

dr0608d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
1.0 – 1.3 g
パッケージ:
300 parts per tray. 1200 parts in fan-fold tape

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ