DC1012-473

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P410 19 (3 of each) $85.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±10%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) Isat (A) 4 Irms (A) 5
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DC1012-473L 47 100 9.0 2.25 2.65 2.85 1.8 2.4
メモ
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. DC1012-334L
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current.
    Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the speicified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C with Irms current.
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Packaging trays or tape: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Irms Derating

物理的特徴

dc1012d.gif


dims_inches_mm.gif

一般仕様

重量:
2.1 – 3.0 g
パッケージ:
100 parts per tray

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ