製品シリーズ | インダクタンス | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DR0608 | 3.3 µH — 1000 µH | 7.5 | 7.5 | 10.0 | シリーズを見る |
![]() |
DC1012 | 10 µH — 330 µH | 10.0 | 10.0 | 15.2 | シリーズを見る |
![]() |
DR0810 | 3.3 µH — 1000 µH | 10.5 | 10.5 | 12.0 | シリーズを見る |