LPO6013-332

LPO6013-332MLC

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.38
250 $1.12
500 $0.83
1000 $0.69
5000 $0.57

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C352 22 (3 of each) $65.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) Isat (A) 4 Irms (A) 5
LPO6013-332MLC 3.3 0.11 110 1.1 1.3
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPO6013-473KLC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ.) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • L = Silver-palladium-platinum-glass frit terminations.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (3500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs. Current

Inductance vs. Frequency

物理的特徴

lpo6013d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_t.gif
1000 3500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 1,4 0,23
* Special order
‡ Part marking does not indicate polarity
 

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
111 - 122 mg
パッケージ:
1000/7″ reel; 3500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.23 mm thick, 8 mm pocket spacing, 1.4 mm pocket depth
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
推奨ピック&プレースノズル:
OD: 5.6 mm; ID: ≤ 2.8 mm
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ