Electrical specifications at 25°C.
In-Board Version 部品番号 1 |
On-Board Version 部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
LPO2506I-472LD | LPO2506O-472LD | 4.7 | 0.15 | 90.0 | 1.6 | 1.9 |
LPO2506I-682LD | LPO2506O-682LD | 6.8 | 0.17 | 75.0 | 1.3 | 1.7 |
LPO2506I-822LD | LPO2506O-822LD | 8.2 | 0.20 | 65.0 | 1.0 | 1.5 |
LPO2506I-103LD | LPO2506O-103LD | 10 | 0.24 | 60.0 | 1.0 | 1.5 |
LPO2506I-153LD | LPO2506O-153LD | 15 | 0.30 | 45.0 | 0.90 | 1.3 |
LPO2506I-223LD | LPO2506O-223LD | 22 | 0.42 | 35.0 | 0.70 | 1.0 |
LPO2506I-333LD | LPO2506O-333LD | 33 | 0.55 | 30.0 | 0.60 | 0.90 |
LPO2506I-473LD | LPO2506O-473LD | 47 | 0.77 | 22.0 | 0.50 | 0.70 |
LPO2506I-683LD | LPO2506O-683LD | 68 | 1.1 | 20.0 | 0.40 | 0.60 |
LPO2506I-104LD | LPO2506O-104LD | 100 | 1.6 | 15.0 | 0.30 | 0.50 |
LPO2506I-154LD | LPO2506O-154LD | 150 | 2.5 | 12.0 | 0.25 | 0.40 |
LPO2506I-224LD | LPO2506O-224LD | 220 | 3.7 | 10.0 | 0.22 | 0.32 |
LPO2506I-334LD | LPO2506O-334LD | 330 | 4.7 | 8.0 | 0.18 | 0.28 |
LPO2506I-474LD | LPO2506O-474LD | 470 | 6.8 | 6.5 | 0.14 | 0.24 |
LPO2506I-684LD | LPO2506O-684LD | 680 | 9.2 | 5.5 | 0.12 | 0.20 |
LPO2506I-105LD | LPO2506O-105LD | 1000 | 14.2 | 4.5 | 0.10 | 0.16 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() ![]() |
InBoard | 1000 | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2,23 | 0,25 | |
On-Board | 1000 | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1,8 | 0,3 |