製品シリーズ | インダクタンス | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LPO3010 | 1.0 µH — 47 µH | 3.2 | 3.2 | 1.1 | シリーズを見る |
![]() |
LPO3310 | 300 nH — 47 µH | 3.5 | 3.5 | 1.1 | シリーズを見る |
![]() |
LPO4812 | 1.0 µH — 220 µH | 4.83 | 4.6 | 1.2 | シリーズを見る |
![]() |
LPO4815 | 1.0 µH — 220 µH | 4.83 | 4.6 | 1.5 | シリーズを見る |
![]() |
LPO6013 | 1.0 µH — 1000 µH | 6.0 | 5.6 | 1.3 | シリーズを見る |
![]() |
LPO6610 | 1.2 µH — 330 µH | 6.6 | 5.5 | 1.0 | シリーズを見る |
![]() |
LPO2506 | 4.7 µH — 1000 µH | 9.14 | 7.87 | 1.19 | シリーズを見る |