Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (µH) 2 | 公差 (%) 3 | DCR max (mΩ) 4 | SRF typ (MHz) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | ||||||
DO5022P-154_LD | 150 | 10,20 | 250 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | 1.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() ![]() |
250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 7,8 | 0,38 |