Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (mA) 4 | Irms (A) 5 |
---|---|---|---|---|---|
DO3340P-334MLD | 330 | 700 | 3.0 | 1200 | 0.60 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
225 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 24 | 4 | 2 | 11,4 | 0,4 |