DO3340H-474

DO3340H-474KLD

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.27
350 $1.95
700 $1.18
1400 $0.96
2800 $0.80
5000 $0.72

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±10%)
DCR (mΩ) SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (mA) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DO3340H-474KLD 470 751 795 2.6 1.5 1.6 1.6 300 450
メモ
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. DO3340H-105KLD
  2. Inductance tested at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 A using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer.
  4. Isat: DC current at which inductance drops 30% (typ) from its value without current. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

物理的特徴

do3340hd.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(10).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_t-(7).gif   
350 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 11,8 0,45

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
1.907 – 2.856 g
パッケージ:
350 per 13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 16 mm pocket spacing, 11.7 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

1 / 12

関連製品シリーズ