Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (µH) 2 | 公差 (%) 3 | DCR max (mΩ) 4 | SRF typ (MHz) 5 | Isat (mA) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
DO3316P-333_LD | 33 | 10,20 | 100 | 15.0 | 2000 | 2.1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 5,8 | 0,33 |