Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (mA) 4 | Irms (mA) 5 |
---|---|---|---|---|---|
DO1813H-333MLD | 32.50 | 0.35 | 20.0 | 990 | 820 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Parts per reel‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,4 | 0,3 |