Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (µH) 2 | 公差 (%) 3 | DCR max (Ω) 4 | SRF typ (MHz) | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | ||||||
DO1608C-474_LC | 470 | 20,10 | 5.06 | 4.0 | 160 | 0.20 | 0.26 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,0 | 0,28 |