Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
Coupling coefficient (max) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 25°C | 85°C | 125°C | ||||||
1210uT-332MRC | 3.3 | 0.1 | 0.285 | 70 | 250 | 1.5 | 1.2 | 0.90 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.40 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,67 | 0,23 |