GA3199-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $13.72
250 $11.13
500 $8.51
1000 $6.62
2500 $5.67
5000 $5.21

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
GA3199-AL 650 165 770 5.8 6.1 6.3 2.9 3.8
メモ
  1. Inductance measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured on an Agilent/ HP 4192A impedance analyzer or equivalent
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.

パッケージ:

20 per tray
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+95°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

物理的特徴

ga3199d.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
94 g
パッケージ:
20 per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Refer to Doc 362 “Soldering Surface Mount Components” before soldering.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info