Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20% drop | 30% drop | |||||
DT3316P-103ML_ | 10 | 55.0 | 35.0 | 0.80 | 1.2 | 2000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 5,8 | 0,33 |