Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (mH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) | Irms (mA) 4 |
---|---|---|---|---|
DS1608B-685ML_ | 6.8 | 56.0 | 1000 | 20 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() or ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,0 | 0,28 |