部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 |
---|---|---|---|---|---|
DO5022H-472MLD | 4.7 | 14.0 | 40.0 | 13000 | 8.4 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Parts per reel‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() ![]() |
250 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 8,1 | 0,35 |