部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動
部品番号 |
インダクタンス (µH)
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-682MLC | 6.8 | 421 | 463 | 33.0 | 450 | 620 | 725 | 640 | 870 |