部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動
部品番号 |
インダクタンス (nH)
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-331MLC | 330 | 31.0 | 35.0 | 309 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 2.6 |