部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動
部品番号 |
インダクタンス (µH)
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) | SRF typ (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-224MLC | 220 | 19.2 | 21.1 | 7.1 | 122 | 143 | 161 | 86 | 116 |