XPL2010-101

XPL2010 Series is not recommended for new designs. Please click here for the XFL2010 series or contact customer service for availability and other information.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.

仕様

部品番号 インダクタンス (nH)
(公差: ±20%)
DCR (mΩ) SRF typ (MHz) Isat (A) Irms (A)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XPL2010-101MLC 100 14.0 18.0 660 3.7 4.3 4.6 3.1 4.2
メモ
環境
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

関連製品